検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX3054A オシロスコープ:500 MHz、4個のアナログチャネル

購入窓口

¥ 1,618,943 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 500 MHz
  • 4個のアナログチャネル
  • 8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示可能
  • 最大4 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
  • 1,000,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • フルアップグレード可能で、測定機能を拡張可能:帯域幅、メモリ、デジタルチャネル、20 MHz任意波形発生器、3桁電圧計、シリアルトリガ/解析、セグメントメモリ、マスクテストをいつでも追加可能&
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • ハードウェアでI²C、SPI、RS-232C、CANなど低速シリアルバスのトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • 自動パワー解析の統合
  • BenchVueソフトウェアによる接続の簡素化と結果の記録

関連製品・推奨の追加製品

 3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

受賞歴

  • Test & Measurement World Best in Test Finalist
    Test & Measurement World Best in Test Finalist
  • EDN Innovation
    EDN Innovation

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です