検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MSOX2022A ミックスド・シグナル・オシロ:200 MHz,2アナログ&8デジタルch

購入窓口

¥ 418,681 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 200 MHz
  • 2個のアナログチャネルと8個のデジタルチャネル
  • 8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示可能
  • 最大1 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
  • 200,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • フルアップグレード可能で、測定機能を拡張可能:20 MHzファンクションジェネレーター、シリアルトリガ/解析、マスクテストをいつでも追加可能
  • キーサイトの教育者向けリソースキット(無料)を使用すれば、教育ラボのセットアップが容易に
  • Industy-leading 5 year warranty
    Industy-leading 5 year warranty
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準5年間保証(シリアル番号化されていないアクセサリについては90日間)
  • セキュアー消去機能標準装備
  • 1チャネル当たりN2863B 300 MHz 10:1パッシブプローブ1本
  • N6459-60001 8チャネル・ロジック・プローブおよびアクセサリキット
  • 内蔵ヘルプの言語サポート:英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語
  • 校正証明書
  • ドキュメントCD
  • インタフェースの言語サポート(GUIメニュー):英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、タイ語、ポーランド語、イタリア語
  • 使用国に適した電源ケーブル
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 2000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
2000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 教育者向けトレーニングキット(オプション)
  • ハードウェアデコードでI²C、SPI、RS-232C、CAN、LINなどのシリアルバスをトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • BenchVueソフトウェアによる簡単な接続と結果の記録

関連製品・推奨の追加製品

 2000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
2000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 2000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
2000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です