検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MSOX2014A ミックスド・シグナル・オシロ:100 MHz,4アナログ&8デジタルch

購入窓口

¥ 435,688 参考価格*

Configure

オプション & アップグレード

オプション

Software Application
MSOX2000-SGM Segmented Memory, fixed perpetual license
MSOX2000-LSS I2C and SPI Low Speed Serial Decode - installed
MSOX2000-LMT Limit Mask Testing, fixed perpetual license
MSOX2000-AMS CAN and LIN Automotive Serial Decode - installed
MSOX2000-232
MSOX2000-BDL SW application bundle license for 2000 X-Series, factory installed fixed perpetual license
Memory
MSOX2000-010 Memory upgrade - 1 M for 2000 X-series oscilloscopes - installed
Calibration Documentation
MSOX2000-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
MSOX2000-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)
Advanced Analysis
MSOX2000-001 WaveGen 20 MHz function generator, installed fixed perpetual license
Connectivity
MSOX2000-806 Module - GPIB
MSOX2000-805 Module - LAN/VGA
Localized Front Panel Overlays
MSOX2000-AKT Overlay - Russian
MSOX2000-ABZ Overlay - Italian
MSOX2000-ABJ Overlay - Japanese
MSOX2000-ABF Overlay - French
MSOX2000-ABE Overlay - Spanish
MSOX2000-ABD Overlay - German
MSOX2000-AB9 Overlay - Portuguese
MSOX2000-AB2 Overlay - simplified Chinese front panel
MSOX2000-AB1 Overlay - Korean front panel
MSOX2000-AB0 Overlay - Traditional Chinese front panel
MSOX2000-AKD Overlay- Polish Localization
MSOX2000-AB3 Overlay- Thai Localization
Regional Distribution Center
MSOX2000-PLG Power cord - Continental European, only for EU distributor with multiple power cord standards

保守用オプション

校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

購入後のアップグレード

DSOX2BW24
DSOX2MEMUP

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です