検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5251A ミリ波ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい
本製品は改正RoHS指令(RoHS2)に適合していないため、現在ヨーロッパ向けには販売できませんのでご注意ください。

Configure

主要な特長と機能
  • 同軸/オンウエハーでのデバイス特性評価、モデリング、パラメータ抽出に最適
  • パワー掃引機能により正確なパワーレベルをデバイスに印加可能
  • トライアキシャル・バイアス・ティーを内蔵した唯一の広帯域ソリューションによりデバイスバイアスを正確に制御
  • 単一の製品ソリューションとして購入することも、個別コンポーネントを使用して構成することも可能
  • バンド別のミリ波ソリューションにより最大1.1 THzまでのSパラメータ測定が可能

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます
 ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム
ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム
  • PNA N5250C/PNA-X N5247Aベースのシステム
  • 10 MHz~110 GHz以上
  • 導波管および同軸ソリューション

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です