検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8663D PSG RFアナログ信号発生器、100 kHz~9 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 3,109,154 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 度量衡グレードの性能(ハイパワー出力、優れたレベル確度など)を備え、要求仕様が厳しいレーダー/通信衛星測定にも対応可能
  • 業界最低の位相雑音により、位相雑音テストシステムの理想的な基準信号やA/Dコンバーターのテストに使用可能
  • デバイスや回路を評価するためのAM/FM/ΦM/パルス変調
  • 既存のテストシステムの性能の向上:E8663Dは、優れた先行機種の8663Aを基に開発され、完全なコード互換性を実現
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準出力パワー
  • CW信号の作成
  • パルス変調
  • +15~-20 dBmの振幅レンジ
  • N型(オス)-3.5 mm(メス)変換アダプター
  • マニュアルセット(CD-ROM)
  • 各国仕様の電源ケーブル

標準構成

PSG、アナログ、 LO置換測定、3.2 GHz

  • 基本ハードウェア構成
  • LO代替測定に最適
  • -120 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、3.2 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,109,154 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8663D PSG RF Analog Signal Generator
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the E8663D English documentation set
5年間の保証(引取) 
261,178
1 E8663D-503 Frequency range from 100 kHz to 3.2 GHz  2,847,976

PSG、アナログ、LO代替測定、9 GHz

  • 拡張周波数レンジ構成
  • LO代替測定に最適
  • -110 dBc/Hzの位相雑音(9 GHz搬送波信号で20 kHzオフセット)
  • -135 dBm~+22 dBmの出力パワー
  • 最小パルス幅20 ns
  • 追加機能による簡単な構成

¥ 6,404,062 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8663D PSG RF Analog Signal Generator
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the E8663D English documentation set
5年間の保証(引取) 
261,178
1 E8663D-509 Frequency range from 100 kHz to 9.0 GHz  3,981,136
1 E8663D-1EU High output power  907,783
1 E8663D-1E1 Step attenuator  500,564
1 E8663D-UNW Narrow pulse modulation  753,401

PSG、アナログ、超低位相雑音レベル2、ハイパワー出力、9 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • -150 dBc/Hzの位相雑音(1 MHzオフセット、1 GHz搬送波信号)(オプションHY2)
  • -135 dBm~+22 dBmの出力パワー
  • 20 nsの最小パルス幅
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 9,123,581 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8663D PSG RF Analog Signal Generator
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the E8663D English documentation set
5年間の保証(引取) 
261,178
1 E8663D-509 Frequency range from 100 kHz to 9.0 GHz  3,981,136
1 E8663D-1EU High output power  907,783
1 E8663D-1E1 Step attenuator  500,564
1 E8663D-HY2 Enhanced ultra low phase noise level 2  2,069,807
1 E8663D-UNW Narrow pulse modulation  753,401
1 E8663D-1EH Improved harmonics below 2 GHz  649,712

この製品で利用できるソフトウェア

 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

関連製品・推奨の追加製品

 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です