検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 3,383,759 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • さまざまなテスト・セット・オプションからテストニーズに最適な構成を選択可能: 100 kHz~1.5 GHz/3 GHz、2ポート、50または75 Ω、伝送/反射またはSパラメータ・テスト・セット
  • LF-RFオプション(オプション3L5/3L4/3L3)により広範囲のアプリケーションに対応: 5 Hz~3 GHz、2ポート、50 Ω、Sパラメータ・テスト・セット、ゲインフェーズ・テスト・ポート、内蔵DCバイアス電源
  • 1台の測定器でネットワーク解析とインピーダンス解析を組み合わせて、アプリケーションをカスタマイズ可能(オプション3L5/3L4/3L3+005)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • E5061B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5061B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • CD ROM IOライブラリ
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
 E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析
E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析
  • E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション3L3/3L4/3L5搭載)用のインピーダンス解析機能
  • さまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能
  • テストフィクスチャの校正/補正機能
  • 等価回路解析
     
E5061B-010 タイムドメイン/障害位置解析
E5061B-010 タイムドメイン/障害位置解析
  • 完全に誤差補正されたタイムドメイン反射または伝送応答
  • ローパスモード/バンドパスモードによる、最大1,601ポイントの測定
  • ゲーティングによる不要な応答の除去
     

関連製品・推奨の追加製品

 13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
  • 校正コンポーネントは、13.5 GHz以下の周波数向けのVNAシリーズ製品を精密に校正できるようにデザインされています 
  • メカニカル校正キットと電子校正キットの両方が付属します 
  • 50 Ωと75 Ωのデバイスに対応できる、お手頃で精密な校正を提供します
16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット
16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット
  • E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RFネットワーク・アナライザと7 mmテストフィクスチャを接続するアダプター
  • E5061B-005インピーダンス解析オプションによるインピーダンス測定機能
  • インピーダンス・アナライザ用のさまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です