検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 7,280,386 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • さまざまなトランシーバーテクノロジーの正確なテスト:20/34 GHz帯域幅、750~1650 nm、8~28 Gb/sのトランシーバーテスト用
  • トランシーバー・テスト・ステーションのスループットの向上:35/50 GHzの電気チャネル(3.5/2.4 mm(オス)コネクタを装備)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

この製品で利用できるソフトウェア

 86100Dソフトウェアオプション
86100Dソフトウェアオプション
ソフトウェアオプションによるメインフレームの機能拡張
  • ジッタ/アイ/波形の高度な解析
  • InfiniiSimによるフィクスチャ、ケーブル、プローブ、その他の回路素子のディエンベディング/エンベディング
 86100Dコンプライアンスアプリケーション
86100Dコンプライアンスアプリケーション
各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • さまざまな技術会議に参加しているキーサイトのエキスパートにより検証済み
  • OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet)、SFF-8431 (SFP+)などを含むテスト
  • ユーザー定義アプリケーションのサポート

関連製品・推奨の追加製品

 サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
  • アクセサリは、86100シリーズ オシロスコープで使用できます
  • すべての互換性のあるアクセサリがリストされている訳ではありません
  • カタログ番号5991-2340ENのセレクションガイドを表示して、アクセサリの全リストをご覧ください
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です