検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5264A アンテナテスト用PNA-X測定レシーバー

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 10,221,717 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 5個すべての測定チャネルで400,000ポイント/秒のデータ収集が可能な、アンテナテストの新しい業界標準
  • 他社のアンテナレシーバーの2倍のレシーバーを使用可能
  • 既存の8530A/8360ソリューションを置き換えればシステム速度が10倍向上
  • 内蔵の8510/8530Aコード・エミュレーション・ソフトウェアにより、8530A使用した既存のアンテナシステムをそのまま置き換え可能

 

  • KeysightCare Logo - PPX
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます
 ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム
ミリ波ネットワーク・アナライザ・システム
  • PNA N5250C/PNA-X N5247Aベースのシステム
  • 10 MHz~110 GHz以上
  • 導波管および同軸ソリューション

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です