検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz

購入窓口

Configure

主要な特長と機能
  • CAT/VNA:2 MHz~4/6 GHz
  • SA:100 kHz~4/6 GHz
  • 業界で最も多くの機能を統合した屋外用ハンドヘルドRFアナライザ:標準モデルにケーブル/アンテナ・アナライザが付属’
  • オプションの T/R VNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータなどによって、機能拡張が可能
  • 同じ掃引でRLとDTFを測定することで時間を短縮可能
  • QuickCalによるフィールドでの簡単な校正
  • USBパワーセンサによる簡単な平均/パルスパワー測定
  • 最も軽量なオールインワン・アナライザ (約2.8 kg)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
製品同梱物
  • AC/DCアダプター
  • 使用国に適した電源コード
  • 充電式リチウムイオン電池–
  • LANケーブル
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド/ユーザーズガイド
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 N9912A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア
N9912A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア
  • 定期的なメンテナンスと詳細なトラブルシューティングに対応する測定機能
  • VNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などで性能を最大化
  • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
 測定器制御ソフトウェア
測定器制御ソフトウェア
わかりやすいユーザーインターフェイスから高度な自動テスト手順まで、キーサイトが対応します。
  • プログラミングなしで測定器を簡単に接続/制御できます。
  • 数回クリックするだけで、スクリーン画面およびトレースデータを取得できます。
  • 自動化されたカスタム・テスト・シーケンスを短時間で迅速に作成できます。
  • PCから測定器を制御するためのAPI。
     

関連製品・推奨の追加製品

N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

受賞歴

  • Test 2014で最高評価
    Test 2014で最高評価

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です