お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
スペクトラムモニター用N6841A RFセンサー
どんな環境にも対応するポータブルで堅牢なスペクトラム・モニタリング
スタート価格:
ハイライト
通信用の信号は、新たな無線規格が定義/導入されるのに伴い、進化し続けています。
次世代の規格では帯域幅が拡張されただけでなく、より複雑になっています。 これらの新しい規格の信号は時間とともに常に変化し電力も低レベルです。 混雑した車両から、または徒歩で移動しながらハンドヘルド型アナライザを用いて都市の外部からの信号をモニタリングする従来の方法は、これらの新しい規格に対応できません。
Keysight N6841A RFセンサを用いれば、必要に応じてどこにでもRFスペクトラム・モニタリング端末を設置できます。位置の制約や物理的インフラの必要もありません。
- 広域、近接信号のモニタリング、干渉検出、識別、位置特定、レポートの自動化
- 柔軟性の向上 - どのような環境でも、長期にわたり、固定/仮設置/移動プラットフォーム内に堅牢なポータブルRFセンサをセットアップ可能
- 1台のセンサまたは全国規模または都市全体をカバーする同期センサネットワークをリモート配備することが可能
- スペクトラムのモニタリング、発信源位置の特定、信号の傍受/捕捉/解析用のソフトウェアにより、アプリケーションに応じたカスタマイズが可能
- 屋内/屋外の環境で高い信頼性を実現
- 従来のスペクトラム・アナライザに比べてプリセレクタフィルターが増加
- スペクトラムを継続的に常時リアルタイムにモニタリング可能
- 信号の分類/復調/デコード用のアナログ/デジタル信号解析を用いたI/Q信号の記録
主な仕様
周波数
20 MHz to 6 GHz
DANL(1 GHz)
-150.8 dBm
最大解析帯域幅
20 MHz
最大リアルタイム帯域幅
20 MHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-82 dbc/Hz
周波数
DANL(1 GHz)
最大解析帯域幅
最大リアルタイム帯域幅
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
20 MHz to 6 GHz
-150.8 dBm
20 MHz
20 MHz
-82 dbc/Hz
さらに表示
アプリケーション:
n/a
帯域幅オプション:
20 MHz
DANL(1 GHz):
-150.8 dBm
周波数:
20 MHz to 6 GHz
周波数オプション:
20 MHz to 6 GHz
up to 54 GHz with FieldFox
Instrument Type:
Rugged enclosure with IP67 rating
最大解析帯域幅:
20 MHz
最大リアルタイム帯域幅:
20 MHz
全振幅確度:
± 2.0 dB
性能レベル:
◆◆◆◇◇◇
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-82 dbc/Hz
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
>8.5 dBm
トリガ:
Precision absolute time triggering
N6841Aに関心を持っていただけましたか。
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。