検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2702A USBモジュラーオシロスコープ、200 MHz、2個のアナログチャネル

購入窓口

¥ 237,288 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 200 MHz
  • 2個のアナログチャネル
  • 32 Mポイントの大容量メモリ、1 Gsa/sの高速サンプリングレートを備え、エレクトロニックデザインをより正確に解析可能
  • USBプラグ・アンド・プレイ機能により、セットアップが簡単
  • 高度なトリガ機能、自動測定機能、FFTなどの演算機能を備え、必要なデバッグを実行可能
  • 付属のKeysightメジャメントマネージャー(KMM)ソフトウェアにより、測定の設定/測定データの収集が非常に簡単
  • High-Speed USB 2.0インタフェースの使用により、結果レポートの作成がさらに容易に
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 12 V、2 A AC/DCアダプター/電源ケーブル
  • USB標準A-Mini-Bインタフェースケーブル
  • Lマウントキット(モジュール計測器用シャーシに対応)
  • Keysight Automation-Ready CD(Keysight IOライブラリスイートを収録)
  • Keysight USBモジュラー製品のクイック・スタート・ガイドとリファレンスCD-ROM
  • KMMクイック・リファレンス・カード
  • 校正証明書(CoC)
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

関連製品・推奨の追加製品

U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
  • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
  • 最大384チャネルまで拡張可能です 
  • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です
U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
  • 2 mのUSBセキュアケーブル

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です