検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5100A 高速ネットワーク·アナライザ

推奨の代替製品

主要な特長と機能
  • 10 kHz~300 MHz
  • 高速測定(最大掃引速度:1ポイント当たり0.04 ms)、高速波形解析コマンド、高速プロセッサによる生産性の向上
  • 波形解析コマンド/位相トラッキング機能によりフィルター/共振子を高速に評価
  •  内蔵IBASICにより自動化プログラムを容易に開発可能
  • 蒸着モニター機能(オプション022)による蒸着装置の制御
  • 保証プラン
    標準5年保証
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です