検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9021B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz NEW!

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • クラス最大の解析帯域幅と高周波での優れた位相雑音性能により、高度な無線機器の研究開発/製造の進化するテストニーズに対応
  • RTSAおよび業界最高のPathWave 89600 VSAの使用により、複雑な信号を詳細に解析可能
  • PathWave Xシリーズ アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化
  • 拡張周波数掃引アルゴリズムとハードウェアベースの信号処理により、RF性能を犠牲にすることなく、テスト時間を短縮可能
製品同梱物
  • スペクトラム・アナライザ測定アプリケーション
  • I/Qアナライザ測定アプリケーション
  • PowerSuiteワンボタンパワー測定
  • クワッドコア高性能プロセッサ、16 GB RAM、リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
  • Windows 10 Enterprise IoT(WES7ではなく)
  • 帯域幅ライセンスによって決まる解析帯域幅
  • ベンチトップ構成
  • 入門ガイド
  • 国別の電源コード

この製品で利用できるソフトウェア

 PathWave X-Series Measurement Applications
PathWave X-Series Measurement Applications
  • PXIeおよびXシリーズ シグナル・アナライザですぐに使用できる実証済みの測定アプリケーション
  • 複雑な作業の簡素化、再現性の高い結果の取得が可能
  • セルラー、無線、航空宇宙/防衛向けの機器やデザインの確認と理解が可能
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     

関連製品・推奨の追加製品

 マイクロ波信号発生器(VXG)
マイクロ波信号発生器(VXG)
デバイスの性能の信頼性が向上 ‐ 時間も短縮
  • シングルボックスで、デュアルチャネル、44 GHz、2 GHz帯域幅を実現する業界初のベクトル信号発生器によって、システムテストの複雑さが軽減
  • 業界最高の出力パワー対EVM/ACPR性能によって、ミリ波テクノロジーで生じるOTAシステム経路損失の課題を解決
  • PathWave Signal Generationにより、製品開発サイクルが加速し、5G NRコンポーネント特性評価の信頼性が向上
 Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG, CXG)
Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG, CXG)
R&Dではゴールデンリファレンス、製造では基本的な信号を用いて、最高のデザインをテスト可能
  • 最高の性能を提供できるように純度/精度が微調整されているため、デバイスの性能を極限にまで高めることが可能
  • コストパフォーマンスの高い基本的な信号の作成により、スループットの高速化& アップタイムの拡大を実現
  • サイズ、速度、価格の面で度量衡グレードのPSGの代わりに用いるのに最適で、最先端のマイクロ波システムをドライブ可能’s
  • Signal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮
  • 3年間の校正周期、メンテナンス用の包括的なソリューションにより、維持コストを低減
 MXAと組み合わせて使用する追加製品
MXAと組み合わせて使用する追加製品
  • スマート高調波ミキサーによる、動作周波数の拡大
  • RF/マイクロ波テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です