検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 9 kHz~4.5/6.5/9/14/20 GHz、100 kHz~26.5/32/44/53 GHz
  • 最も柔軟性の高い統合型ENAネットワーク・アナライザ
  • RFテストを詳細に解析できる幅広い測定アプリケーションを選択可能
  • 4ポートモデルで第2信号源を使用可能(オプション4×2)
  • キーサイトの高性能ネットワーク・アナライザと同じ直観的なGUIを利用可能
  • E5071Cとのコード互換性をサポート
  • KeysightCare Logo - PPX
製品同梱物
  • E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
S96010A タイムドメイン解析
S96010A タイムドメイン解析
  • 完全に誤差補正されたタイムドメイン反射または伝送応答
  • ゲーティングによる(テストフィクスチャなどからの)不要な応答の除去
  • 周波数ドメインからタイムドメインへの変換またはタイムドメインから周波数ドメインへの変換
     
S96010B Time Domain Analysis
S96010B Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Gating available to remove unwanted responses (from test fixtures for example)
  • Transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
S96552B Multiport Calibration Assistant
S96552B Multiport Calibration Assistant
  • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
  • Perform multiport calibration with a simple procedure
  • Perform operations on a local or remote VNA

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます
E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット
E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット
  • 50 MHz~20 GHzの周波数レンジ
  • 最大10ポート・フル・クロスバー測定または最大22ポート測定機能
  • 4ポートENA(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)によるサポート
  • メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です