検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

88000 HS-500 High Speed and Sensitivity TFT Array Test System

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい
本製品は改正RoHS指令(RoHS2)に適合していないため、現在ヨーロッパ向けには販売できませんのでご注意ください。

Configure

主要な特長と機能
  • Shorten TACT (total average cycle time) with the industry-highest speed TFT array test function
  • Utilize flexible and unlimited channel expandability to maximize ROI (return on investment)
  • Customize defect detection and fault analysis to improve the test process effectively
  • Excellent defect detection rate with high sensitivity

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です