検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム NEW!

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 2ポートまたは4ポートのSパラメータ測定
  • PNAベースのEバンドVNAよりもお手頃な価格
  • 60 GHz~90 GHz
  • ダイナミックレンジ: 100 dB(最小)、110 dB(代表値)
  • テスト・ポート・パワー: +13 dB(代表値)
  • パワーセンサによるテストポートでのパワー校正
  • Keysight PXI VNAでしか使用できない専用モジュール
  • 導波管校正キットが付属
     

関連製品・推奨の追加製品

U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ
U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ
  • DC~120 GHzの極めて広い周波数レンジ
  • クラス最高のパワーリニアリティー:0.6 %以下
  • -35~+20 dBmの広いダイナミックレンジ
  • リアルタイムの測定の不確かさ(MU)表示機能
     
E8486A Eバンド導波管パワーセンサ
E8486A Eバンド導波管パワーセンサ
  • 周波数:60~90 GHz
  • パワー・レンジ:オプション100:1 μW~100 mW(-30~+20 dBm)。オプション200:1 nW ~100 mW(-60~+20 dBm)
  • 最大SWR:オプション100: <1.06
  • オプション200: <1.28
  • UG-387/Uフランジ(修正版)、EIA WR-12
 EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ
EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ
  • EPMシリーズ: 9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
  • EPM-Pシリーズ: 18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッドパワーを測定可能(E932XAパワーセンサを使用)。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です