検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

UXR1104A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、110 GHz、4チャネル NEW!

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 110 GHzの帯域幅
  • フル帯域幅で4チャネルを利用可能
  • 256 GSa/sのサンプリングレートを全チャネルで利用可能
  • 最大2 Gポイントのメモリ
  • 10ビットADC
  • オンサイトの自己校正が可能な校正モジュール(オプション)を提供
  • 新しいAutoProbe IIIインタフェースを備えた高耐久性1 mm入力
  • 高速SDAおよびクロックリカバリーの機能を標準搭載
  • ユーザー定義関数アプリケーションの機能を標準搭載
  • InP(リン化インジウム)プロセスおよびチップセットを採用​​
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • USBキーボードとマウス
  • 高耐久性1 mm(メス)‐1 mm(メス)アダプター
  • レンチ - 厚み2 mm、デュアルエンド、6 mmおよび7 mm
  • トルクレンチ - 4-in-lb、開口サイズ6 mm
  • トルクレンチ - 8-in-lb、5/16インチ
  • 両開口型トルクレンチ – 4および10-in-lb、開口サイズ14 mm
  • アダプター-同軸ストレート2.92 mmジャック ‐ 2.40 mmジャック、50 Ω、40 GHz
  • 高耐久性1 mm(メス)‐2.92 mm(メス)コネクタ・セーバー・アダプター
  • ESDマット(リストストラップ、コード付き)
  • ヒール・グランド・ストラップ

この製品で利用できるソフトウェア

N8888A Infiniiumプロトコル・デコード・ソフトウェア・バンドル
N8888A Infiniiumプロトコル・デコード・ソフトウェア・バンドル
  • アプリケーションバンドルにより、複数のオプションが同時に有効になります 
  • 33種類の一般的なプロトコル・デコード・アプリケーションが付属しています
     
 オシロスコープ・ソフトウェア
オシロスコープ・ソフトウェア
  • 最も豊富なオシロスコープ・アプリケーション・ソフトウェア
  • コンプライアンスアプリケーション:DisplayPort、DDR、PCI Express、USBなど
  • デバッグ/解析アプリケーション:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS-232Cなど

関連製品・推奨の追加製品

 Infiniium UXRオシロスコープ校正モジュール
Infiniium UXRオシロスコープ校正モジュール
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ校正モジュール
  • 完全な工場品質の校正が可能
  • NIST(National Institute of Standards and Technology)に対して校正された既知の信号を発生
  • 1.0 mmまたは1.85 mmまたは3.5 mmのいずれかのUXRフロントエンドテクノロジーを備えたインタフェース向けに3種類のモデルを提供
N2852A AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター
N2852A AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター
  • AutoProbe II-AutoProbe IIIインタフェースアダプター
  • UXRシリーズ オシロスコープでAutoProbe IIプロービング製品を使用可能
  • InfiniiMax AutoProbe IIアダプターとカスケード接続が可能(N5442AまたはN5449A)

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です