検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

¥ 4,756,545 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • コンパクト、ポータブル、容易な接続
  • 大幅にテスト規模を縮小
  • 300 kHz~26.5 GHzの周波数レンジ
  • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
  • キーサイトの高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用
  • すべての電子校正(ECal)モジュールをサポート
  • KeysightCare Logo - PPX
製品同梱物
  • クイック・スタート・ガイド
  • USB 3.0ケーブルアセンブリー
  • 電源、外部AC‐DCアダプター
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です