N1078A 光/電気クロックリカバリーは、シングルモードの光信号、125 MBd~最大64 GBdのPAM4/NRZ電気信号に対して、規格に準拠したクロックリカバリー機能を提供します。

主な特長

  • NRZおよびPAM4電気/光データ信号で125 MBd~65 GBdのデータレート範囲(連続)を実現
  • 規格に準拠したクロックリカバリー(「ゴールデンPLL」)、調整可能なピーキングと20 MHzまでのループ帯域幅
  • 内蔵の可変イコライザー(オプションEVA)により、劣化した信号(「クローズドアイ」)をロックオン
  • ジッタスペクトラム解析(オプションJSA)によるジッタの根本原因の究明
  • N1010300A FlexPLLアプリケーションソフトウェアおよびN1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションを使用して、規格に準拠した PLL帯域幅およびピーキング測定を実行

内容:

  • USBケーブル(DCA-Xのメインフレームまたはユーザー提供のPCとの接続用)
  • 電源コード

ご要望、ご質問はございませんか。