検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3606B マルチメータ | DC電源

購入窓口

¥ 158,782 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 120,000カウント分解能のDMMと30 W DC電源のフル機能がワンボックスに統合された便利な測定器
  • マルチメータ:4線式ミリΩ測定を含む10種類の測定機能、8個の演算機能、最大0.025 %のDCV確度を提供
  • DC電源:30 V/1A、100 mA/30 V、8 V/3 A、1,000 mV/3 A。最大0.01 %+3 mVの優れた電源/負荷変動。OVPおよびOCPによる負荷保護。自動ランプ/スキャン機能と方形波出力を装備
  • ケンジントンロックによるセキュリティーの確保
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • U8201A コンボ・テスト・リード・キット
  • USBケーブル
  • 電源ケーブル
  • IOライブラリスイートCD
  • クイック・スタート・ガイド
  • 校正証明書
  • 製品リファレンスCD
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です