検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit

購入窓口

¥ 154,748 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • Waste no time with fast measurements up to 100 readings/s and Hi-Speed USB 2.0 plug-and-play simplicity (USBTMC-USB488 standard)
  • Flexibly operate the DMM – standalone or modular (with the U2781A chassis)
  • Wide voltage measurement range, up to 300 VDC with 5.5-digit resolution
  • Compact form (size of a typical novel) means you can easily carry this powerful test gear in your bag along with your laptop PC – no need for bulky transit cases
  • Control, automate and simplify measurements with BenchVue
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • Test Lead Set
  • USB Cable
  • Power Adapter
  • Power Cord
  • L-Mount Kit
  • Quick Start Guide
  • Quick Reference Card
  • Certificate of Calibration
  • IO Library Suite CD
  • Product Reference CD
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

関連製品・推奨の追加製品

U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
U2921A-101 USBセキュア・ケーブル、2 m
  • 2 mのUSBセキュアケーブル
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能) 
  • ホットスワップおよび自動検出機能により、スタートアップの時間と作業を削減できます 
  • 最大384チャネルまで拡張可能です 
  • オプションのラック・マウント・キットによりラックマウント可能です

受賞歴

  • 2009 Design News Golden Mousetrap Award, Category Winner
    2009 Design News Golden Mousetrap Award, Category Winner

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です