検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁

購入窓口

¥ 1,183,665 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 最大8 ppm/年(オプションにより4 ppmも可能)のDCV確度による信頼性の高い測定
  • 最大100,000回/秒の高速測定により生産性を最大化
  • 最大148,000の読み値メモリによる長期間のデータロギング(オプション)
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 34137A テスト・リード・セット
  • 校正証明書
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です