検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1076B 電気クロックリカバリー

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Advanced Features
N1076B-EVA Equalizer, integrated, variable (EVA)
N1076B-JSA Jitter Spectrum Analysis and Clock Recovery Emulation
Calibration Documentation
N1076B-UK6 Commercial Calibration Certificate with Test Data
Signaling Rate
N1076B-264 Supported input rates: 125 MBd to 64 GBd
N1076B-216 Supported input rates: 125 MBd to 16 GBd
N1076B-232 Supported input rates: 125 MBd to 32 GBd
Accessories
N1076B-1CM Single DCA-M Rack Mount Kit (reorder N1027A-RM1)
N1076B-1CN Dual DCA-M side by side rack mount kit (reorder N1027A-RM2)
N1076B-2P1 Microwave Pick-Off Tee 1.0mm connectors, matched pair (reorder N1027A-2P1)
N1076B-2P2 Microwave Pick-Off Tee 2.4mm connectors, matched pair (reorder N1027A-2P2)
N1076B-2P3 Microwave Pick-Off Tee 2.92mm connectors, matched pair (reorder N1027A-2P3)
N1076B-CR1 Clock Recovery Phase Matching Kit for N1076B Electrical (reorder N1027A-76B)
N1076B-EQ3 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 3dB (reorder N1027A-EQ3)
N1076B-EQ6 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 6dB (reorder N1027A-EQ6)
N1076B-EQ9 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 9dB (reorder N1027A-EQ9)
N1076B-2P8 Microwave Pick-Off Tee 1.85mm connectors,matched pair(reorder N1027A-2P8)

保守用オプション

詳細: 構成ガイドを見る

校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です