N1076B 电时钟恢复模块为从 125 MBd 到 64 GBd 的电气 NRZ 和 PAM4 信号提供符合标准的时钟恢复功能

要点

  • 拥有 125 MBd 至 64 GBd 数据速率范围(连续),支持电气 NRZ 和 PAM4 数据信号
  • 具有可调峰值和环路带宽(高达 20 MHz),能够提供符合标准的时钟恢复(“理想 PLL”)
  • 内置可变均衡器(选件 EVA)可锁定质量下降的信号(“闭合眼图”)
  • 抖动频谱分析(选件 JSA)功能能够深入分析抖动的根本原因。 使用 N1010300A FlexPLL 应用软件和 N1081PLCA PCI Express PLL 测试应用软件,可执行符合标准的 PLL 带宽和峰值测量
  • 配有 USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)

需要帮助或遇到问题?