検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

購入窓口

¥ 358,346 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 4.3インチのカラーディスプレイ上でヒストグラム、バー、トレンドチャートによるモニタリングが容易になり、短時間で統計解析が可能
  • 16 ppmという基本DCV確度により、信頼性の高い測定が可能
  • 1 μAレンジで1pAの分解能、低パワーデバイスの測定が可能
  • Keysight BenchVueによるテストの高速化 – プログラミングは不要
  • USBまたはLAN/LXI Coreインタフェースを介した柔軟な自動測定
  • 高速デジタイジングおよび高度なトリガ機能(DIG)を付属
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
製品同梱物
  • 標準5年間保証(シリアル番号化されていないアクセサリについては90日間)
  • 34138A テスト・リード・セット
  • USBケーブル
  • 電源ケーブル
  • IOライブラリスイートCD
  • 校正証明書
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 BenchVueソフトウェア
BenchVueソフトウェア
  • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
  • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
  • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能

関連製品・推奨の追加製品

34138A テスト・リード・セット
34138A テスト・リード・セット
  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です