検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54

購入窓口

¥ 39,783 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • IP54に適合した優れた防塵性/防水性
  • 表示/ビープ音警告を用いた導通テスト
  • 低インピーダンスモード(ZLOW)による浮遊電圧の除去
  • 内蔵ローパス・フィルタによる短時間のVFDトラブルシューティング
  • 「ピーク検出」機能により最速250 μsの高速モーター過渡信号を捕捉
  • 300時間のバッテリ寿命を実現、Keysightリモート・リンク・ソリューションを使用可能(Bluetooth®による無線データロギング)
  • CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 Vに準拠した過電圧保護
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準5年間保証(シリアル番号化されていないアクセサリについては90日間)
  • テスト・リード・セット
  • K型熱電対およびアダプタ
  • クイック・スタート・ガイド
  • バッテリ
  • 校正証明書
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

関連製品・推奨の追加製品

 U1270シリーズ プローブ/リード
U1270シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1270シリーズ リモート・コネクティビティ
U1270シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線/無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
 U1270シリーズ キャリング・ケースなど
U1270シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブルシューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • LEDプローブ・クリップ・ライト
     

受賞歴

  • 2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist
    2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です