这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 欧盟客户通知:这种不符合 RoHS 标准的产品的改进型已经投放欧盟市场,详细信息请咨询是德科技。是德科技将在 P9001A 测试系统的支持期限内持续为其提供全球服务和支持。
- 高吞吐量并行参数测试解决方案
- 具有 100 引脚并行测量能力,能够比 Keysight 4080 更快进行单一参数测量
- 与 Keysight 4080 拥有良好的数据相关性
- 真正的每引脚参数测试单元模块,拥有所有的基本测量功能(电压、电流、电容、脉冲、频率)
- 轻松开发并行测试计划
- 轻松从 4080 环境进行迁移
- 经过一级逻辑晶圆厂和存储器公司实际验证
主要技术指标
最大 SPGU 输出通道数
不适用
最大测量引脚数
100
最小电流测量分辨率
0.1 fA
最小电压测量分辨率
2 µV
Parallel Parametric Test Capability
是
最大 SPGU 输出通道数
最大测量引脚数
最小电流测量分辨率
最小电压测量分辨率
Parallel Parametric Test Capability
不适用
100
0.1 fA
2 µV
是
查看更多
其他特性:
Parallel Parametric Test
CV measurement
外观因素 :
n/a
最大测量引脚数:
100
最大 SPGU 输出通道数:
不适用
最小电流测量分辨率:
0.1 fA
最小电压测量分辨率:
2 µV
Parallel Parametric Test Capability:
是
类型:
Parametric Test Solution
想要深入了解 P9001A?
需要帮助或遇到问题?