検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5194A UXG Xシリーズ アジャイル・ベクトル信号発生器、50 MHz~20 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

N5194A-520
N5194A-1EM
N5194A-1ED
N5194A-BB1
N5194A-BBM
N5194A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding
N5194A-A6J ANSI Z540-1-1994 calibration
N5194A-UK6
1CN106A Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,  Palette 2015
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
N5194A-SSD
1CC131A LVDS cable, 1.5m length
1CC133A 10 Gigabit fiber optic cable, 2m length, and two SFP+ transceivers
USB HostID Hardware Keys (Dongle)
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

保守用オプション

詳細: 構成ガイドを見る

R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です