検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5264B PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 10,135,397 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • A new industry standard for antenna test with 400,000 point per second data acquisition on all five measurement channels
  • Twice as many receivers available compared to any other antenna receiver on the market
  • Replace existing 8530A and 8360 solutions for a system speed improvement that is 10 times faster
  • Built-in 8510/8530A code emulation software provides a drop-in replacement for existing antenna ranges utilizing an 8530A
  • KeysightCare Logo - PPX

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です