検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4082F フラッシュ・メモリ・セルのパラメトリック・テスト・システム

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • フラッシュ・メモリ・セルの書込み/消去特性の評価
  • 超高速CPUにより、性能が向上
  • 非同期/同期パラレルテスト機能により、スループットが最大50 %向上
  • より柔軟な構成:低電流構成(標準)と超低電流構成(12~48ピン)
  • SEMI工場オートメーション規格に準拠

この製品で利用できるソフトウェア

関連製品・推奨の追加製品

 パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー
パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサー
  • パワー・デバイスの評価に最適なソリューション
  • 広い電圧/電流定格レンジ
  • IVとCVの両方のテスト機能
  • 簡単な自動測定
     
 プレシジョン電流/電圧アナライザ
プレシジョン電流/電圧アナライザ
  • 複数のSMUの統合と特性評価ソフトウェアの組み合わせによる、IV特性評価の大幅な高速化/簡素化
  • あらゆる特性評価作業に対応するEasyEXPERT group+ソフトウェア
  • さまざまな測定ニーズに対応する豊富なアナライザ
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です