キーサイトN1094A DCA-Mは、旧世代機をベースにしたもので、86100の高性能エレメントやN104Xプラグインモジュールの電気チャネルハードウェアを使用しています。 電気チャネルは、30 GHzおよび50 GHz帯域幅で利用できます。

主な特長

  • オプションで20/30 GHzまたは20/33/40/50 GHzの帯域幅を選択可能
  • 2.4 mm入力タイプ
  • 310 µV(20 GHz)、600 µV(50 GHz)のノイズフロアで高感度
  • 250 kHzの高速サンプリングレートによる最高速スループット
  • <170 fsのジッタで正確な高データレート解析
  • コンパクトなデザインにより、小さな設置面積
内容:
  • USBケーブル(DCA-Xのメインフレームもしくはユーザー提供のPCへの接続用)
  • 電源コード
  • 測定器カバー

ご要望、ご質問はございませんか。