検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1077A 光/電気クロックリカバリー

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Advanced Features
N1077A-JSA Jitter Spectrum Analysis and Clock Recovery Emulation
Calibration Documentation
N1077A-C0C Certificate of Calibration
N1077A-UK6 Commercial Calibration Certificate with Test Data
Optical Splitter
N1077A-SMS Internal Single-Mode (9/125 um) and Multimode (50/125um) Splitter
N1077A-SXT External Splitter (supplied by user)
Signaling Rate
N1077A-232 Supported input rates: 50 MBd to 32 GBd
N1077A-216 Supported input rates: 50 MBd to 16 GBd
Accessories
N1077A-1CM Single DCA-M Rack Mount Kit (reorder N1027A-RM1)
N1077A-1CN Dual DCA-M side by side rack mount kit (reorder N1027A-RM2)
N1077A-CR1 Clock Recovery Phase Matching Kit for N1077A Optical (reorder N1027A-77A)
N1077A-EQ6 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 6dB (reorder N1027A-EQ6)
N1077A-EQ9 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 9dB (reorder N1027A-EQ9)

保守用オプション

詳細: 構成ガイドを見る

校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です