お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー
無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの迅速なソリューション作成と製造テストを目的として設計
スタート価格:
ハイライト
迅速なソリューション作成と製造テストを目的として設計
- 無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの製造テストで、高速スループットを実現
- 1台の18スロットシャーシに最大4台のVXT装置を搭載し、テスト密度を高め、設置面積を削減
- オープンソースのテストライブラリとリファレンスソリューションで開発時間を短縮
- 内蔵のFPGAにより加速された測定により、開始後すぐに測定完了
- 雑音指数測定と規格に準拠した測定用の実証済みのソフトウェアを用いてテストルーチンの最適化が可能
帯域幅オプション:
40 MHz
80 MHz
160 MHz
周波数:
n/a
周波数オプション:
3.8 GHz
6 GHz
Generator/Analyzer Bandwidth:
160 MHz
最大周波数:
6 GHz
性能レベル:
◆◆◆◇◇◇
スロット:
4 slots
Xシリーズ測定アプリケーション ー 測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現
ダウンロードして入手できるXシリーズアプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器の性能やデザインに対する理解を深めることができます。
- 5G NR、LTE、無線 LAN など最新の無線規格に準拠した測定やパラメトリック測定などにより、デバイス性能をより詳細に評価
- 一貫性のある測定をタッチパネルで行うことのできる統合アプリケーションにより、短時間で詳細情報を表示
- 設計/検証/製造に同じ測定を利用することで市場投入までの時間を短縮
- Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
- トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器でアプリケーションを共有
PathWave Signal Generation
信号の性能が最適化されていることをキーサイトが検証することにより、汎用および規格に準拠した信号を幅広く作成できる信号作成ソフトウェア これらの信号をニーズに合わせて容易に変更したり、デバイスのテスト用にカスタム基準信号を素早く作成したりすることができます。
- 柔軟な信号作成のための包括的な PCベースのソフトウェア
- 携帯電話、無線接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション
- さまざまな信号作成ハードウェアをサポート
標準構成
Prev
スティミュラス・レスポンス測定用M9421A VXTスタンドアロンモジュール
- パワーアンプ/コンポーネントのテスト用スタンドアロン・モジュラー・ベクトル・トランシーバー構成
- 周波数レンジ60 MHz~3.8 GHz(オプションで6 GHz)
- 40 MHz解析帯域幅および256 Mサンプルメモリ(160 MHz解析帯域幅および512 Mサンプルメモリにアップグレード可能)
- 極めてリニアな高出力パワー(最大+20 dBm)
Next
M9421Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。