検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 5,316,222 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの製造テストで迅速にソリューションを構築し、高速なスループットを実現するための専用測定器
  • 最大4つのVXTを1つの18スロットシャーシに収容することで、テスト密度の向上と専有面積の縮小を実現
  • オープンソースのテストライブラリ/リファレンスソリューションを用いて、システムの開発時間を削減可能
  • 内蔵FPGAによる高速測定により、測定を開始してすぐに最終目標に到達
  • 雑音指数測定と規格に準拠した測定のための実証済みソフトウェアを使用して、テストルーチンを最適化可能
  • KeysightCare Logo - PPX
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能

標準構成

M9421A VXTスタンドアロンモジュール、スティミュラス/レスポンス測定用

  • パワーアンプおよびコンポーネントテスト用のスタンドアロンのモジュラー・ベクトル・トランシーバー構成
  • 60 MHz~3.8 GHzの周波数レンジ(オプションで最高6 GHz)
  • 40 MHzの変調および解析帯域幅と256 Mサンプルのメモリ(160 MHz解析帯域幅および512 Mサンプルメモリにアップグレード可能)
  • 非常にリニア、最大+20 dBmのハイパワー出力

¥ 5,316,222 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
5年間の保証(引取) 
399,833
1 M9421A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz  4,469,456
1 M9421A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard)  0
1 M9421A-1EA High output power  446,933

M9421A スティミュラス/レスポンステスト用VXT小型信号発生/解析機能

  • ベクトルトランシーバー(シャーシおよびコントローラーを含む)
  • パワーアンプおよびコンポーネントテスト用に最適
  • 60 MHz~6 GHzの周波数レンジ
  • 160 MHzの変調/解析帯域幅と512 Mサンプルのメモリ
  • 非常にリニア、最大+20 dBmのハイパワー出力

構成内容:
1 6,209,991
1 981,932
1 547,905
2 21,894
2 41,732
1 M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s   お問合せ下さい

この製品で利用できるソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
  • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
  • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能
 Signal Studioソフトウェア
Signal Studioソフトウェア
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能

関連製品・推奨の追加製品

 PXI製品
PXI製品
  • 業界で最も正確な測定技術によって、PXIベースの測定解析を高速に実行できます 
  • RF/マイクロ波およびデジタルの困難な測定の課題を克服できます 
  • 実証済みの測定アルゴリズムを活用できます
M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz
M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz
  • 1スロットPXIモジュール
  • 5個の100 MHz出力
  • 1個の10 MHz出力
  • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
  • 1~110 MHzの別の基準にロック
S8900A PAテストソリューション
S8900A PAテストソリューション
  • PA/FEMテスト用の包括的なソフトウェアソリューション
  • テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)ベース
  • すぐに使用できるテストソフトウェア
  • 容易にカスタマイズできるテストシーケンス
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です