主な特長

無線デバイスの進化するテスト要件に迅速に対応

無線機器テスト用に構築されたMXAシグナル・アナライザは、最新のパラメトリックテストやRFファンクションテストで、ほぼすべての無線機器からの信号を迅速かつ確実に特性評価することが可能です。 使いやすいマルチタッチインタフェースが測定の複雑さを最小限に抑えます。最新のデバイスを取り扱っているときでもそれは変わりません。

  • 10 Hz~50 GHzの広い周波数レンジと最大160 MHzの解析帯域幅で、より多くの情報を獲得
  • ハードウェアで高速化したパワー測定、素早い表示更新速度、高速マーカーピークサーチ、高速掃引によるテスト時間の短縮
  • より長いI/Qサンプルをキャプチャすることにより、完全な信号特性を獲得
  • 0.3 %(-50 dB)の低EVMで複雑な信号を正確に解析可能
  • PathWave Xシリーズ測定アプリケーションを使用したワンボタン測定によるテストの簡素化
  • フルバンド・リアルタイム・スペクトラム解析により、発生頻度の低い信号や過渡信号を捕捉

トラブルシューティング時間の短縮

MXAシグナル・アナライザは、結果の相関関係表示、最小のセットアップ時間、カスタマイズされた測定表示により、問題の迅速な発見と解決に役立ちます。 カラーコード化された結果とカップルマーカーを利用することで、新世代の無線機器の測定値や重大なイベントを簡単に識別できます。

周波数
10 Hz to 50 GHz
DANL(1 GHz)
-172 dBm
最大解析帯域幅
160 MHz
最大リアルタイム帯域幅
160 MHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-114 dBc/Hz
タイプ
Benchtop
周波数
DANL(1 GHz)
最大解析帯域幅
最大リアルタイム帯域幅
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
タイプ
10 Hz to 50 GHz
-172 dBm
160 MHz
160 MHz
-114 dBc/Hz
Benchtop
さらに表示
帯域幅オプション:
25 MHz
40 MHz
85 MHz
125 MHz
160 MHz
DANL(1 GHz):
-172 dBm
形状:
n/a
周波数:
10 Hz to 50 GHz
周波数オプション:
3.6 GHz
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
32 GHz
44 GHz
50 GHz
Mixers to 1.1 THz
最大解析帯域幅:
160 MHz
最大周波数:
50 GHz
最大リアルタイム帯域幅:
160 MHz
全振幅確度:
±0.23 dB
性能レベル:
◆◆◆◆◇◇
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-114 dBc/Hz
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
+20 dBm
タイプ:
Benchtop
N9020B MXAシグナル・アナライザ

Xシリーズアプリケーション — 複雑な測定を容易に実現し、再現性の高い結果を提供

ダウンロードして入手できるXシリーズアプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器の性能やデザインに対する理解を深めることができます。

  • パラメトリック測定から最新の規格に準拠した無線測定まで、デバイスの性能をより深く理解
  • デザイン、検証、製造において一貫性のある測定をすぐに行うことのできる統合アプリケーションにより、デザインを加速
  • Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
  • トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器でアプリケーションを共有

標準構成

キーサイト N9020Bシグナル・アナライザ

N9020Bに関心を持っていただけましたか。

MXAシグナル・アナライザの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。