検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 737,634

構成例  

構成例

81636B 高速パワーセンサー モジュール

  • 81636B-STD Fast Power Sensor Module
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysightオプティカル・パワー・センサは、光ファイバ・デバイスの正確なパワー測定に最適です。モジュラ・センサはすべてのKeysight 816x 光測定メインフレームで使用でき、マルチチャネル・デバイスの並列測定に使用できます。出力光ファイバは、Keysightの柔軟なコネクタ・アダプタまたはファイバ・アダプタを使用して容易に取り付けることができます。

モジュールは広い波長レンジに対して校正されており、それぞれ最大100,000個のサンプルを保存でき、一定時間のデータ・ロギング、安定度および最小値と最大値の記録などに使用できます。波長可変レーザ光源モジュールにより優れたスペクトラム測定を実現し、広帯域光源と光スペクトラム・アナライザによるセットアップよりも、高い分解能、適切な偏波依存性、コストと時間の節約が可能なマルチチャネルが可能です。感度、ダイナミック・レンジ、パワー、速度、偏波依存などのニーズに基づいて、Keysightのセンサ・モジュールの中から選択できます。

 81630B81634B81635A81636B
Sensor ElementIn GaAsIn GaAsIn GaAsIn GaAs
Wavelength Range970 - 1650 nm800 - 1700 nm800 - 1650 nm1250 - 1640 nm
Power Range+28 - 70 dBm+10 - 110 dBm+10 - 80 dBm+10 - 80 dBm
Relative Uncertainty Due to polarization Spectral ripple
(due to interface)
< ±0.01dB
< ±0.005dB
< ±0.005dB
< ±0.005dB
typ. ±0.015dB
typ. ±0.015dB
typ. ±0.015dB
typ. ±0.015dB
Analog OutputIncludedIncluded Included

特長:

  • ±2.5%の優れたパワーの不確かさ
  • 0.005dB未満の優れたPDLの不確かさ
  • NISTおよびPTBにトレーサブル
  • 温度に対して安定で(冷却)、ガラス窓によって密閉されたシールド検出器(81634B) 
  • 包括的なサンプリングおよびトリガ(ハードウェア・トリガ・ライン、フィルタリング、イベント・トリガ、ハードウェア・タイマ、アナログ出力)

長所:

  • パワーおよびPDLレベルの不確かさが小さいので、コンポーネントのテスト・マージンが広がります。
  • NISTおよびPTBへのトレーサビリティにより、世界的に認められている標準機関を基準にした測定値を得ることができます。
  • 光検出器は湿度、ほこり、温度などの周囲環境に影響されないデザインのため、一貫性のある測定結果を得ることができます。
  • 包括的なハードウェアおよびトリガにより、パワー・メータをテスト・ニーズの変化に柔軟に適合させることができます。