検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1966A PNA-X用パルスI/Oアダプタ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 102,647

構成例  

構成例

N1966A Pulse/IO Adapter

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight N1966AパルスI/Oアダプタは、PNA-Xのリア・パネルにある15ピンD-subパルスI/Oを同軸SMBオス型コネクタに変換します。IFゲート用入力(基準レシーバ1台、テスト・レシーバ4台用)、4つの内蔵パルス・ジェネレータのそれぞれからの出力、RF信号パルス変調ドライブ入力、内蔵パルス・ジェネレータのタイミング用のトリガ入力があります。