検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4つの内蔵パルス・ジェネレータ(オプション025)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 4つの独立したパルス・ジェネレータにより、内部/外部パルス変調器およびレシーバIFゲートを制御可能
  • オプションH08および021/036によりパルスドRFシステムを構成可能、オプションH08、021および022またはオプションH08、036および037により双方向パルスドRFシステムを構成可能
  • 60 MHzクロック・レート(16.7 μsの時間分解能)

概要

オプション025は、4つの内蔵パルス・ジェネレータを追加します。これにより、内部/外部パルス変調器およびIFゲートを制御してパルスドRF測定を実現したり、デバイス条件を設定したりできます。

各パルス・ジェネレータは、オプション008パルス測定アプリケーションまたはリモート・インタフェースから個別に制御できます。4つのジェネレータからのパルス信号は、PNA/PNA-Xリア・パネルのパルスI/O Dサブ・コネクタに出力されます。外部パルス変調器を使用する場合は、N1966AパルスI/Oアダプタを推奨します。

PNA/PNA-Xに、オプション021/022内蔵パルス変調器とオプション008パルス測定アプリケーションを搭載すれば、パルス・アベレージ、ポイントインパルス、パルス・プロファイルなどのパルス測定機能をフル装備した、高速かつ正確な一体型のパルス測定システムが実現します。