検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

内蔵第2信号源用パルス変調器(オプション022)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 100 ns以下のパルス幅のパルスド信号を、第2内蔵信号源搭載の2ポートPNA-Xのテスト・ポート2に、または4ポートPNA/PNA-Xのテスト・ポート3に印加
  • オプション008、021、025の組み合わせにより、一体型の双方向パルスドRFシステムを実現
  • アナライザの全周波数レンジをカバー

概要

オプション022は、内蔵パルス変調機能をパルスドRF測定用の第2内蔵信号源に追加します。オプション224または400が必要です。

PNA-Xに、オプション021と022を搭載すれば、デュアル信号源内蔵の2ポート・テスト・セット(オプション224)用にテスト・ポート1と2に、PNA用の4ポート・テスト・セット(オプション400)用にテスト・ポート1と3に(オプション400、401、417または419が必要)、パルスド信号を印加して、順方向/逆方向パルス測定を行うことができます。PNA/PNA-Xに、第1内蔵信号源用のオプション021パルス変調器、オプション025内蔵パルス・ジェネレータ、オプション008パルス測定アプリケーションを搭載すれば、パルス・アベレージ、ポイントインパルス、パルス・プロファイルなどの双方向パルス測定機能をすべて備えた、高速かつ正確な一体型のパルス測定システムが実現します。