検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

内蔵第1信号源用パルス変調器(オプション021)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 100 ns以下のパルス幅のパルスド信号をテスト・ポート1に印加
  • PNA/PNA-Xは、オプション008、025の追加により、完全な一体型パルスドRFシステムを実現
  • アナライザの全周波数レンジをカバー

概要

オプション021は、内蔵パルス変調機能をパルスドRF測定用の第1内蔵信号源に追加します。

PNA/PNA-Xにオプション021を搭載すれば、パルスド信号をテスト・ポート1に印加して、順方向パルス測定を行うことができます。PNA/PNA-Xに、オプション025内蔵パルス・ジェネレータおよびオプション008パルス測定アプリケーションを搭載すれば、パルス・アベレージ、ポイントインパルス、パルス・プロファイルなどのパルス測定機能をフル装備した、高速かつ正確な一体型のパルス測定システムが実現します。