検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4916A 業界初のディエンファシス信号コンバータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

    • 高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト
    • 光トランシーバ・テスト・ソリューション
    • 研究開発/製造用ソリューション
    • コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPIなど

  • The Next Generation of Serial Pulse Data Generators 81141A シリーズ高速シリアル・パルス・データ・ジェネレータ 7GHz(81141A)/13GHz(81142A) [販売・サポート終了製品] 

    81141A シリーズ高速シリアル・パルス・データ・ジェネレータ 7GHz(81141A)/13GHz(81142A) [販売・サポート終了製品]

    7 GHz/13 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータにより、高速化/複雑化するデジタル伝送システムに対応

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品] 

    N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品]

    シリアル・ギガビット・デバイスの優れた特性評価 レシーバ(最高7 Gb/sおよび12.5 Gb/s)の正確なジッタ耐力テスト

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

関連する業種&テクノロジー