検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785T 高速IPデータレート 高速スイッチング ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785D 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785D 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8960シリーズ・テスト・セット用のKeysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS W-CDMAラボ・アプリケーション(高速スイッチング)は、W-CDMAの中で統合してデバッグでき、相互動作確認のためにGSM/GPRS/EGPRSへのハンドオーバができます。

  • E6701T E6701T GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701T GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6701T GSM/GPRS(E6704AによりEGPRSを追加可能)ラボ・アプリケーションは、E5515(8960)無線通信テスト・セットにRF、アプリケーション、サービス、プロトコル用の詳細な解析機能を提供します。

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションにEGPRS (EDGE)機能を追加するソフトウェアです。

  • E6703T E6703T 高速 IP データレート W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703T 高速 IP データレート W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight は、より高いスループットを実現する新しいラボ・アプリケーションを発売しました。新製品の E6703T 超高速 IP データ・レート・ラボ・アプリケーションは WCDMA/HSDPA テクノロジー専用で、ベースバンドと IP の両方で 3.6 Mbps のスループットを実現しています。