検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available M8000シリーズ 

    M8000シリーズ

    • 高度に統合されたBERT
    • スケーラブルで拡張可能
    • 正確で信頼性のある測定

  • 81160A M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • No image available パルス・パターン・ジェネレータ 

    パルス・パターン・ジェネレータ

    パルス・ジェネレータ、パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ、遷移時間コンバータ

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements