検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

関連製品&ソリューション

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品] 

    N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品]

    シリアル・ギガビット・デバイスの優れた特性評価 レシーバ(最高7 Gb/sおよび12.5 Gb/s)の正確なジッタ耐力テスト

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • N5980A 3.125 Gb/s Manufacturing Serial BERT N5980A 電気/光デバイス量産用3.125 Gb/s シリアルBERT [販売終了製品] 

    N5980A 電気/光デバイス量産用3.125 Gb/s シリアルBERT [販売終了製品]

    Keysight N5980A 3.125 Gb/sシリアルBERT(ビット・エラー・レート・テスタ)では、トランシーバの製造テストを既存のN4906B BERTの3分の1の価格で行えます。3

  • Agilent N2101B PXIT 10.7 Gb/s BERT N2101B PXIT 10.3125 Gb/sビット・エラー・レート・テスタ [販売終了製品] 

    N2101B PXIT 10.3125 Gb/sビット・エラー・レート・テスタ [販売終了製品]

    Keysight N2101B PXIT 10.3125 Gb/sビット・エラー・レート・テスタは、高確度のクロック・ソース、データ・パターン・ジェネレータ、エラー・ディテクタから構成されています。

  • N4906B N4906B シリアル BERT [販売終了製品] 

    N4906B シリアル BERT [販売終了製品]

    Keysight N4906B シリアル BERT は、高速ディジタル通信コンポーネントおよびシステムの試験に最適な汎用ビット・エラー・レート・テスタです。 費用効率に優れ、通信デバイスの製造および試験コストを低減します。

  • Agilent N2100B PXIT 8.5 Gb/s DCA N2100B PXITディジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売終了製品] 

    N2100B PXITディジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売終了製品]

    N2100B PXIT DCAは特許取得済みのコヒーレント・ベクトル・アンダーサンプリング法を採用し、リアルタイム・オシロスコープの利点および測定機能と、サンプリング・オシロスコープの帯域幅を兼ね備えています。N2100Bは正確なアイ・ダイアグラム解析を実行して、155 Mb/s~10.3125 Gb/sのトランスミッタの品質を評価できます。

  • 86105B 15 GHz Optical / 20 GHz Electrical Plug-in Module 86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86105Bは、複数の技術基準やライン・レートにおけるトランスミッタ適合試験を、このモジュール1台でおこなうことができます。

  • No image available 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF 

    86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF

    • 86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール

  • 28 GHz 光 /40 GHz 電気モジュール 86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品] 

    86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品]

    86106Bは、OC-192/STM-64ファイバを内蔵し、校正された光チャネルを有します。 光チャネルは、トランスミッタ適合試験の標準に合わせてフィルタで切り替えることができます。

  • 65 GHz 光 /80 GHz 電気モジュール 86116B 65 GHz 光 /80 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86116B 65 GHz 光 /80 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86116Bは、65GHz帯域の光入力チャネルと80GHz帯域の電気入力チャネルをもつ最も広帯域なプラグイン・モジュールです。

  • No image available 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール 

    86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

    • 86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール

  • No image available 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品] 

    83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュールおよび位相雑音解析 [販売終了製品]

    • 83496B 光/電気クロック・リカバリー・モジュール

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • 81570A Variable Optical Attenuator Module 81570A 可変光アッテネータ・モジュール(ストレート・インタフェース付き) 

    81570A 可変光アッテネータ・モジュール(ストレート・インタフェース付き)

    Keysight 81570Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。

  • 81571A Variable Optical Attenuator Module 81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール 

    81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール

    Keysight 81571Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応します。

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付) 

    81576A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、ストレート・インタフェース付)

    可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御機能およびストレート・インタフェース付き) Keysight 81576Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。また、81576Aはパワー制御機能を備え、アッテネータの出力パワー・レベルを設定できます。

  • 81577A Variable Optical Attenuator Modules 81577A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、アングルド・インタフェース付) 

    81577A 可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御、アングルド・インタフェース付)

    可変光アッテネータ・モジュール(パワー制御機能およびアングルド・インタフェース付き) Keysight 81577Aは優れた波長フラットネスを備え、高入力パワー・レベルに対応しています。また、81577Aはパワー制御機能を備え、アッテネータの出力パワー・レベルを設定できます。

  • 81578A Variable Optical Attenuator Module 81578A 可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリ用) 

    81578A 可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリ用)

    可変光アッテネータ・モジュール(マルチモード光ファイバ・アプリケーション用) Keysight 81578Aは、50 μm/62.5 μmマルチモード光ファイバ・アプリケーション用にデザインされています。優れた波長フラットネスを備え、最大+27 dBmの入力パワーに対応しています。

  • 81591B 1x2 Optical Switch Module 81591B 1x2光スイッチ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    81591B 1x2光スイッチ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    SM/MM光ファイバ用の光スイッチ・モジュール

  • 81594B 2x2 Optical Switch Module 81594B 2x2光スイッチ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    81594B 2x2光スイッチ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    SM/MM光ファイバ用の光スイッチ・モジュール

  • 8159xB 81595B 光スイッチ 

    81595B 光スイッチ

    8163B、8164B、8166B用プラグイン・モジュールは、フットプリントの小さいトランシーバ/レシーバ・テストや複雑なカスケードのマルチプル・パッシブ・コンポーネント・テストなどのアプリケーションに最適です。

  • 8163A光マルチメーター 8163A ライトウェーブ・マルチメーター [販売・サポート終了製品] 

    8163A ライトウェーブ・マルチメーター [販売・サポート終了製品]

    Keysight8163Aは、テスト・ソリューションを簡単にコントロールできる光コンポーネント・テスト用の基本的な測定ツールです。

  • Agilent 8163B ライトウェーブ・マルチメータ 8163B ライトウェーブ・マルチメーター 

    8163B ライトウェーブ・マルチメーター

    Keysight 8163B ライトウェーブ・マルチメータは、フレキシブルなモジュラ構成で、使用法が容易な基本的な測定ツールです。

  • ライトウェーブ・メジャメント・システム 8164A ライトウェーブ・メジャメント・システム [販売・サポート終了製品] 

    8164A ライトウェーブ・メジャメント・システム [販売・サポート終了製品]

    後継機種は、8164Bとなります。

  • ライトウェーブ・メジャメント・システム 8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム 

    8164B ライトウェーブ・メジャメント・システム

    Keysight 8164Bメインフレームは、キーサイトの波長可変レーザー光源の1つ、およびコンパクトモジュールを最大4個まで装着可能な光コンポーネントテスト用の基盤プラットフォームです。 アップデート: リモートプログラミングにLANまたはGPIBインタフェースを使用できるようになりました。