検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785D 高速スイッチング ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA、HSDPA無線フォーマット間で高速スイッチングが行えます。
  • E6701E、E6704A、E6703Dの全機能をサポートしています(これらのラボ・アプリケーションがインストールされている場合)。
  • N5970Aファンクション・テスト・ソフトウェアを追加すると、デザイン検証、ストレス・テスト、"ユーザ体感"テストを自動化して簡単に実行できます。 詳細はこちらを参照してください。
  • E6720A-017 UMTSラボ・アプリケーションの年間契約により、新機能をいち早くご使用になれます。 詳細はこちらを参照してください。

概要

完全なネットワークを1台の測定器の中に実現 ”Network in a Box”

3G移動機の大半は、W-CDMA/GSMのデュアル・モード・アプリケーション向けに開発されており、W-CDMAからGSMへのハンドオーバの適切な処理が求められています。

Keysight 8960シリーズ・テスト・セット用のKeysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS/W-CDMAラボ・アプリケーション(高速スイッチング)を使うと、W-CDMA/HSDPAと GSM/GPRS/EGPRS間のシステムハンドオーバを実現することが可能になります。また、広範なネットワーク・シミュレーション能力およびRF測定能力を有し、MTSシグナリング機能、IP動作およびユーザ体験を試験することができます。

個々のテクノロジーにおける詳細な機能は、そのテクノロジーをサポートするラボ・アプリケーションを参照してください。以下に、テクノロジーとラボ・アプリケーションの対応を示します。 W-CDMA用: Keysight E6703D、GSM/GPRS用: Keysight E6701E、EGPRS用: Keysight E6704A

  • サポートされる無線フォーマット:GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSDPA(対応するラボ・アプリケーションがインストールされている必要があります。)
  • W-CDMA/HSDPAとGSM/GPRS/EGPRSフォーマットを2秒以内にスイッチング