検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6719D ラボ・アプリケーション・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785C 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785C 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    多くの第3世代移動機デバイスは、W-CDMA/GSMデュアル・モード・アプリケーション用に開発されています。

  • E6701C E6701E GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701E GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701E GSM/GPRS(オプションE6704A EGPRS)ラボ・アプリケーションは、E5515(8960)無線通信テスト・セット用アプリケーションで、豊富な解析機能、サービス、プロトコルを提供します。

  • Agilent E6703C W-CDMA lab application for the 8960 Series 10 E6703C W-CDMAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703C W-CDMAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703C W-CDMA/HSDPAラボ・アプリケーションは、E5515(8960)無線通信テスト・セットにRAMP(RF、アプリケーション、モビリティ、プロトコル)用の詳細な解析機能を提供します。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785D 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785D 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8960シリーズ・テスト・セット用のKeysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS W-CDMAラボ・アプリケーション(高速スイッチング)は、W-CDMAの中で統合してデバッグでき、相互動作確認のためにGSM/GPRS/EGPRSへのハンドオーバができます。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785T 高速IPデータレート 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785T 高速IPデータレート 高速スイッチング ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8960シリーズ・テスト・セット用のKeysight E6785T GSM/GPRS/EGPRS/W-CDMAラボ・アプリケーション(高速スイッチング)を使うと、W-CDMA/HSDPAと GSM/GPRS/EGPRS間のシステムハンドオーバを実現することが可能になります。

  • E6703T E6703T 高速 IP データレート W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703T 高速 IP データレート W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight は、より高いスループットを実現する新しいラボ・アプリケーションを発売しました。新製品の E6703T 超高速 IP データ・レート・ラボ・アプリケーションは WCDMA/HSDPA テクノロジー専用で、ベースバンドと IP の両方で 3.6 Mbps のスループットを実現しています。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Cラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、ネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • Agilent E6702T cdma2000 Lab Application E6702T 高速IPデータレートcdma2000 ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702T 高速IPデータレートcdma2000 ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    新しいKeysight E6702Tラボ・アプリケーションは、cdma2000用として開発され、Keysight E6702Bと同じデータ・レートおよび能力を維持し、その上に、Keysight E6706T/E6703T/E6701Tによるcdma2000の動作をサポートするものです。

  • E6701D E6701D GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701D GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6701Dを使用すると、GSM/GPRS、データ、SMS、MMS、音声サービス、ネットワーク・リソースに対する要求の相互運用性をデザイン段階で検証でき、現実のデータをリアルタイムに評価することができます。

  • E6706Tsm.jpg E6706T 高速IPデータレート 1xEV-DO ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706T 高速IPデータレート 1xEV-DO ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysightは、今日の高速データ・レート・アプリケーションのデバイス性能を評価するために、より高いスループットを実現する新しいラボ・アプリケーションを発売しました。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Dラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • e6706a.jpg E6706A 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706A 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6706Aラボ・アプリケーションとE5515C(8960)無線通信テスト・セットと組み合わせることにより、デフォルトのパケット・アプリケーションを使用して真のダイナミック・ネットワーク性能を実現するネットワークを構築でき、実際のスループット解析やネットワーク・エミュレーションが行えます。

  • 8960シリーズ10用Agilent E6703D W-CDMAラボ・アプリケーション E6703D W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703D W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703D ラボ・アプリケーションは、E5515C (8960) 無線通信テスト・セットにインストールして使い、ネットワークおよびソフトウェア検証環境を提供します。

  • cdma2000ラボ・アプリケーション E6702B cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702B cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Bラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、ネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションにEGPRS (EDGE)機能を追加するソフトウェアです。