検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6719D ラボ・アプリケーション・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • GSM/GPRS/EGPRS、cdma2000、1xEV-DO、W-CDMA ラボ・アプリケーションおよび高速スイッチング能力を含みます。
  • 個々のラボ・アプリケーションの個別購入より27 %のコスト節約が可能です。
  • ご注文が簡素になります。

概要

Keysight E6719Dラボ・アプリケーション・スイートは、最新のマルチ・フォーマット無線デバイスの開発に必要な最先端のパワフルなツールを、たいへんお得な価格で提供します。 Keysight E6717B UMTS ラボ・アプリケーション・スイートは、GSM/GPRS/EGPRSおよびW-CDMAテクノロジーを使用した無線装置をサポートします。 Keysight E5515テストセットと一緒に動作し、完全なネットワークを1台の測定器の中(Network in a Box)に創造します。 現実に酷似した環境下で無線デバイスの試験ができるようになります。

E6719Dは以下のような製品で構成されます。