検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9340A ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ、100 kHz~3 GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 100 kHz~3 GHzの周波数レンジ
  • 10 msの非ゼロ・スパン掃引時間
  • 30 Hz~1 MHzのRBW(1-3-10シーケンス)
  • -144 dBmの表示平均雑音レベル(DANL)、プリアンプ使用時
  • +10 dBmの3次インターセプト(TOI)
  • 詳細については、技術概要を参照してください

概要

フィールド用にデザインされたN9340Aは、優れた使いやすさと抜群の性能で、設置/保守、スペクトラム・モニタリング、オンサイト修理などの作業に威力を発揮します。オプションでトラッキング・ジェネレータとプリアンプを追加できます。

N9340Aの特長:

  • 優れた性能。高速測定により、スペクトラムの過渡信号を捕捉でき、フィールド・テストの時間を大幅に短縮して、生産性が向上します。狭いRBWにより近接信号を識別でき、低DANLにより低レベル信号を検出できるので、スプリアスや雑音をクリアに表示できます。
  • フィールド用に最適化された使いやすさ。USBインタフェースにより、PCによる制御とデータ転送が容易に行えます。バッテリで4時間動作するので、フィールドでの長時間の操作が可能です。内蔵の11言語によるGUIで、操作が容易になります。
  • 軽量、堅牢、ポータブル。重さ3.5 kg(バッテリ含む)のN9340Aは、軍事、無線サービス・プロバイダ(WSP)、テレビ/放送、スペクトラム管理機関などの設置/保守作業に最適です。