検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 247,195

構成例  

構成例

14565B Device characterization software w/ test automation, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

  • No image available ワイヤレス・テスト・マネージャ 

    ワイヤレス・テスト・マネージャ

    Agilenワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアを使用すると、無線デバイスの校正やテストを容易に自動化、最適化できます

関連製品&ソリューション

  • No image available 663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W ) 

    663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W )

    ディジタル移動体通信テストのための理想的な製品です。テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。

  • No image available 移動機テスト用電源 

    移動機テスト用電源

    Keysight 66300およびE3600シリーズのDC電源は、デジタル・ハンドセットのテスト・ニーズに合わせて最適化されています。

  • 66319B 1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    1465A-053 バッテリ・ドレイン・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    14565Aデバイス特性評価ソフトウェアは、バッテリ・ドレイン解析機能を備え、Keysight 66319B/Dまたは66321B/Dに追加すると、長期間にわたるデータ・ロギングやCCDF統計解析が行えます。