検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2101A-H10 5Gb/sビット・エラー・レート・テスタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight Technologies Inc.(NYSE: A)は、2006年12月13日、広帯域光トランシーバ・メーカ向けのシグナル・インテグリティ・テスト・システムを提供している株式非公開企業PXIT Inc.の一部の資産の買収を完了したことを発表しました。 詳細についてはプレスリリースを参照してください。

機 能

- パターン発生とエラー検出の機能を持つ2スロット幅の単一測定器PXIカード

- PXIシャーシ内のDCA、パターン・ジェネレータ、複数のBERTモジュールと容易に組み合わせ可能

- 単一エラーおよびエラー・レート挿入

- 自動クロック/データ・アライメント

- 指定したエラー・レートでアイ・オープニングを測定するジッタ・バスタブ

- 指定された時間またはビット数における全エラー・カウント

- ビット・エラー対時間表示

N2101A-H10 5Gb/s BERTは、非常に正確なクロック・ソース、データ・パターン・ジェネレータ、エラー・ディテクタから構成されています。 自動的にビット・エラー・レート解析を実行し、1.0625~5 Gbp/sのデバイスの品質を評価します。 N2100A-H10デジタル・コミュニケーション・アナライザと組み合わせると、N2101A PXI BERTは優れた能力を持つ通信テスト機器になります。

  • 従来のBERTよりはるかに小形
  • 差動データ発生および解析
  • ユーザ選択可能なデータ・パターン: PRBS 2n-1 (n=7、9、10、11、15、23、31)、K28.5、K28.7、CRPAT
  • 2 Kビットのユーザ・パターン・メモリ
  • 内部クロック・レート(GHz、±20 ppm): 1.0625、1.25、2.125、2.488、2.50、4.25、5.0